Прямая вилка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 380/415 В~ - 16 A - 3К+Н+З
Кат. № 0 901 19
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Вес
- 203 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные разъемы P17 Tempra Pro IP 44 - 16 и 32 A
- Соответствуют МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2
- IP 44 согласно МЭК 60529
- IK 09 согласно МЭК 62262
- Материал: полиамид 6
- Самозатухание: 850 °C (держатели токоведущих частей) / 650 °C (пластиковый корпус)
- Прямые вилки
- Поставляются в разобранном виде
- Безынструментальная фиксация кабеля и сборка разъема
Характеристики продукта:
- Прямая вилка, 380/415 В~
- 3К+Н+З
- Сила тока: 16 A
- Упаковка DIY
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.