Угловая вилка Hypra - IP 44 - 3К+З - 16 А - резина
Кат. № 052153
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 4.744 дм3
- Вес
- 1.323 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные разъемы и щитки серии Hypra
- IP 44
- Соответствуют МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2
- IP 44 в соответствии с МЭК 60529
- IK 09: пластик и резина
- IK 10: металл в соответсвии с МЭК 62262
- Самозатухание:
- 850 °C - для опор токоведущих частей, 950 °C - для серии Prisinter
- 650 °C - пластиковая оболочка - Температура эксплуатации: от - 50 до + 100 °C (-20 °C для металлических розеток Prisinter)
- Угловые вилки
Характеристики продукта:
- Угловая вилка Hypra 3К+З
- 16 А
- 380-415 В, 50/60 Гц
- Резина
-
- Страницы каталога и приложения
- Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 462-463)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00138RU-02
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.