Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Встраиваемая вилка Hypra - IP 44 - 3К+Н+З - 63 А - металл

Кат. № 053764
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
5.144 дм3
Вес
1.469 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные разъемы и щитки серии Hypra
  • IP 44
  • Соответствуют МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2
  • IP 44 в соответствии с МЭК 60529
  • IK 09: пластик и резина
  • IK 10: металл в соответсвии с МЭК 62262
  • Самозатухание:
    - 850 °C - для опор токоведущих частей, 950 °C - для серии Prisinter
    - 650 °C - пластиковая оболочка
  • Температура эксплуатации: от - 50 до + 100 °C (-20 °C для металлических розеток Prisinter)
  • Комплекты из встраиваемой вилки и коробки для накладного монтажа

Характеристики продукта:

  • Встраиваемая вилка Hypra 3К+Н+З
  • 63 А
  • 380-415 В, 50/60 Гц
  • Металл
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел