Прямая вилка Hypra - IP 66/67-55 - 3К+Н+3 - 32 А - пластик
Кат. № 0 530 61
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 2.667 дм3
- Вес
- 407 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные пластиковые корпуса серии Hypra
- IP 66/67-55
- Соответствуют МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2
- IP - по стандартам NF EN 60529 и МЭК 60529
- В месте соединения степень защиты IP 55 обеспечивается при опущенной крышке
- Степень защиты IP 66/67 обеспечивается поворотом кольца
- IK 09: для пластика
- Самозатухание:
- 850 °C - токоведущие части
- 650 °C - пластиковая оболочка - Температура эксплуатации: -50…+100 °C
- Прямые вилки
Характеристики продукта:
- Прямая вилка Hypra 3К+Н+3
- 32 А
- 380-415 В, 50/60 Гц
- Пластик
-
- Страницы каталога и приложения
- Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 464-465)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00130RU/05
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.