Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Встраиваемая розетка Hypra - IP 66/67-55 - 3К+3 - 16 А - пластик

Кат. № 051150
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.951 дм3
Вес
199 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные пластиковые корпуса серии Hypra
  • IP 66/67-55
  • Соответствуют МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2
  • IP - по стандартам NF EN 60529 и МЭК 60529
  • В месте соединения степень защиты IP 55 обеспечивается при опущенной крышке
  • Степень защиты IP 66/67 обеспечивается поворотом кольца
  • IK 09: для пластика
  • Самозатухание:
    - 850 °C - токоведущие части
    - 650 °C - пластиковая оболочка
  • Температура эксплуатации: -50…+100 °C
  • Комплекты из встраиваемой розетки с унифицированными межосевыми расстояниями между крепежными отверстиями и коробки для накладного монтажа

Характеристики продукта:

  • Встраиваемая розетка Hypra 3К+3
  • 16 А
  • 380-415 В, 50/60 Гц
  • Пластик
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел