Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Сборный щиток Hypra - без отверстий для 6 разъемов 16-32 А или 1 разъема 63 А - без рейки DIN - 230x120x120 мм

Кат. № 0 598 42
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
25 дм3
Вес
2.27 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Щитки сборные Hypra
  • Щитки с готовыми отверстиями под разъемы и с рейкой DIN

Характеристики продукта:

  • Щиток без готовых отверстий для разъемов 6 x 16 А или 6 x 32 А или 1 x 63 А
  • Без рейки DIN
  • Внешние размеры (В x Ш x Г): 270 x 230 x 181 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел