Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Сборный щиток Hypra - без отверстий для 2 разъемов 16-32 А - с рейкой DIN - 370x140x120 мм

Кат. № 0 598 43
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
25 дм3
Вес
1.455 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Щитки сборные Hypra
  • Щитки с готовыми отверстиями под разъемы и с рейкой DIN

Характеристики продукта:

  • Щиток без готовых отверстий для разъемов 2 x 16 А или 2 x 32 А
  • С рейкой DIN на 6 модулей
  • Внешние размеры (В x Ш x Г): 370 x 140 x 120 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел