Сборный щиток Hypra - без отверстий для 4 разъемов 16-32 А или 1 разъема 63 А - с рейкой DIN - 370x230x181 мм
Кат. № 0 598 44
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 25 дм3
- Вес
- 2.44 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Щитки сборные Hypra
- Щитки с готовыми отверстиями под разъемы и с рейкой DIN
Характеристики продукта:
- Щиток без готовых отверстий для разъемов 4 x 16 А или 4 x 32 А или 1 x 63 А
- С рейкой DIN на 9 модулей
- Внешние размеры (В x Ш x Г): 370 x 230 x 181 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Таблица выбора (с. 472-473)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.