Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Промышленные разъёмы и щиты
P17 Tempra Pro - промышленные разъемы и щитки
развернуть фильтр
Все
Без рейки DIN
Без рейки DIN
Вилки накладные
Вилки накладные
Вилки накладные
Вилки прямые
Вилки прямые
Вилки с переключателем фаз
Встраиваемые наклонные розетки
Встраиваемые прямые розетки с уменьшенным фланцем
Встраиваемые розетки с блокировкой-выключателем
Защитные заглушки
Комбинированные щитки IP 44/55
Комбинированные щитки IP 66
Лицевые панели
Лицевые панели
Низковольтные розетки бытового назначения IP 44
Оборудование IP 66/67 для рефрижераторных контейнеров
Основания для лицевых панелей
Основания для лицевых панелей
Переносные комбинированные щитки IP 44/5x
Промышленные разъемы IP 44
Промышленные разъемы IP 66/67
Прямые вилки
Разъемы сверхнизкого напряжения IP 44
Розетки встраиваемые
Розетки встраиваемые
Розетки мобильные
Розетки мобильные
Розетки мобильные
Розетки накладные
Розетки накладные
Розетки накладные
Розетки сверх низкого напряжения
Сборные щитки IP 66 - аксессуары
Сборные щитки IP 66 - высота 220 мм
Сборные щитки IP 66 - высота 280 мм
С рейкой DIN
С рейкой DIN
Кат. № 0 521 25
Резиновая защитная заглушка - P17 Tempra Pro - для накладных и мобильных вилок 2К+З, 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 521 26
Резиновая защитная заглушка - P17 Tempra Pro - для накладных и мобильных вилок 3К+З, 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 521 27
Резиновая защитная заглушка - P17 Tempra Pro - для накладных и мобильных вилок 3К+Н+З, 16 A / 2К+З и 3К+З, 32 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 527 99
Резиновая защитная заглушка - P17 Tempra Pro - для накладных и мобильных вилок 3К+Н+З, 32 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 539 48
Адаптер Plexo для встраиваемого монтажа - P17 Tempra Pro - IP 55 - для розеток 16 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 552 06
Накладная розетка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 20/25 В~ - 16 A - 2K
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 552 21
Прямая вилка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 20/25 В~ - 16 A - 2K
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 552 31
Мобильная розетка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 20/25 В~ - 16 A - 2K
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 552 41
Накладная вилка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 20/25 В~ - 16 A - 2K
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 552 45
Встраиваемая розетка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 20/25 В~ - 16 A - 2K
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 552 56
Накладная розетка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 20/25 В~ - 32 A - 2K
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 552 71
Прямая вилка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 20/25 В~ - 16 A - 2K
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 552 81
Мобильная розетка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 20/25 В~ - 16 A - 2K
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 552 91
Накладная вилка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 20/25 В~ - 32 A - 2K
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 552 95
Встраиваемая розетка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 20/25 В~ - 16 A - 2K
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 566 01
Комбинированный щиток - P17 Tempra Pro - IP 44 - 16 A - 200/250 В~ - 50/60 Гц - 2К+З
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 566 05
Комбинированный щиток - P17 Tempra Pro - IP 44 - 16 A - 380/415 В~ - 50/60 Гц - 3К+З
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 566 06
Комбинированный щиток - P17 Tempra Pro - IP 44 - 16 A - 380/415 В~ - 50/60 Гц - 3К+Н+З
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 566 09
Комбинированный щиток - P17 Tempra Pro - IP 44 - 32 A - 200/250 В~ - 50/60 Гц - 2К+З
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 566 13
Комбинированный щиток - P17 Tempra Pro - IP 44 - 32 A - 380/415 В~ - 50/60 Гц - 3К+З
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки