Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комбинированный щиток - P17 Tempra Pro - IP 44 - 32 A - 380/415 В~ - 50/60 Гц - 3К+Н+З

Кат. № 0 566 14
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
5 дм3
Вес
1.15 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комбинированные щитки P17 Tempra Pro - IP 44, IP 55 и IP 66
  • Пластиковые 16, 32 и 63 А
  • IP 44, IP 55, IP 66 в соответствии NF EN 60529 и МЭК 60529, IK 08 в соответствии NF EN 62262 и МЭК 62262
  • Автозатухание: 650°C в соответствии IEC 60695-2-10

Характеристики продукта:

  • Комбинированный щиток P17 - IP 44
  • 380/415 В~ - 50/60 Гц - 32 A
  • 3К+Н+З
  • 220 x 125 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел