Встраиваемая розетка бытового назначения с уменьшенным фланцем - P17 Tempra Pro - немецкий стандарт - без шторок - синий
Кат. № 0 576 70
- Количество в упаковке
- 20 шт.
- Объем
- 0.166 дм3
- Вес
- 49 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Низковольтные розетки P17 Tempra Pro бытового назначения - 16 A
- Степень защиты: IP 54 при закрытой крышке без вилки, IP 44 в подключенном состоянии
- IK 09 согласно МЭК EN 62262 и EN 62262
- 2К+З, 250 В~
- Материал: пластик
- Самозатухание 850 °C
- Встраиваемые розетки с уменьшенным фланцем
- Устанавливаются только на сплошных лицевых панелях Кат. № 0 577 15/16
Характеристики продукта:
- Встраиваемая розетка бытового назначения с уменьшенным фланцем
- Немецкий стандарт, синего цвета, с защитной крышкой, без шторок
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 476) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 478)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.