Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Встраиваемая розетка бытового назначения - P17 Tempra Pro - немецкий стандарт - без шторок - синий

Кат. № 0 576 72
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.467 дм3
Вес
86 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Низковольтные розетки P17 Tempra Pro бытового назначения - 16 A
  • Степень защиты: IP 54 при закрытой крышке без вилки, IP 44 в подключенном состоянии
  • IK 09 согласно МЭК EN 62262 и EN 62262
  • 2К+З, 250 В~
  • Материал: пластик
  • Самозатухание 850 °C
  • Встраиваемые розетки
  • Устанавливаются на сплошных лицевых панелях или лицевых панелях с отверстиями, в коробках для скрытого монтажа Кат. № 0 577 21/22 и комбинированных щитках Р17

Характеристики продукта:

  • Встраиваемая розетка бытового назначения
  • Немецкий стандарт, синего цвета, с защитной крышкой, без шторок
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел