Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Прямая вилка - P17 Tempra Pro - IP 66/67 - 380/415 В~ - 125 A - 3К+Н+З

Кат. № 0 591 27
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
7.32 дм3
Вес
1.41 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные разъемы P17 Tempra Pro IP 66/67 - 63 и 125 A
  • Соответствуют МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2
  • IP 66/67 согласно МЭК 60529 и EN 60529
  • IK 09 согласно МЭК 62262 и EN 62262
  • Материал: полиамид 6
  • Самозатухание 850 °C (держатели токоведущих частей) / 650 °C (пластиковый корпус)
  • Прямые вилки

Характеристики продукта:

  • Прямая вилка, 380/415 В~
  • 3К+Н+З
  • Сила тока: 125 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел