Встраиваемая розетка - P17 Tempra Pro - IP 66/67 - 380/415 В~ - 125 A - 3К+З
Кат. № 0 591 16
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 7.677 дм3
- Вес
- 1.3 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные разъемы P17 Tempra Pro IP 66/67 - 63 и 125 A
- Соответствуют МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2
- IP 66/67 согласно МЭК 60529 и EN 60529
- IK 09 согласно МЭК 62262 и EN 62262
- Материал: полиамид 6
- Самозатухание 850 °C (держатели токоведущих частей) / 650 °C (пластиковый корпус)
- Встраиваемые розетки
- Разъёмы 63 А могут быть установлены на лицевых панелях Кат. № 0 577 17/19
Характеристики продукта:
- Встраиваемая розетка, 200/250 В~
- 3К+З
- Сила тока: 125 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 478)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.