Автотрансформатор - трехфазный - в защитном кожухе - 125 кВА
Кат. № 0 421 90
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 607 дм3
- Вес
- 273 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автотрансформаторы
- Преобразование 400-230 В или 230-400 В возможно в трансформаторах мощностей до 63 кВА
- Соответствуют МЭК 61558-2-13 ''Трансформаторы силовые, блоки питания и аналогичные изделия. Безопасность. Часть 2-13. Частные требования к автотрансформаторам общего назначения'' при мощности до 2 кВА в однофазном исполнении и до10 кВА в трехфазном исполнении
- Соответствуют МЭК 60076-11 ''Сухие силовые трансформаторы» для больших мощностей от 10 до 250 кВА
- Применяются для прямого преобразования и не используются для гальванической развязки
- Трехфазные
- В защитных кожухах
Характеристики продукта:
- Трехфазный автотрансформатор
- Мощность: 125 кВА
- Выводы первичной обмотки, гибкий проводник: 240 мм²
- Выводы первичной обмотки, гибкий проводник (диаметр наконечника): 12 мм
- Выводы вторичной обмотки, гибкий проводник - сечение: 120 мм²
- Выводы вторичной обмотки, гибкий проводник (диаметр наконечника): 10 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 455) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.