Однофазный трансформатор обеспечения безопасности - первичная обмотка 230/400 В / вторичная обмотка 24 В - 310 ВА
Кат. № 042860
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 9 дм3
- Вес
- 4.014 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Трансформаторы питания электрооборудования
- Однофазные
- IP 2x или xxB до 450 ВА (до 310 ВА на 12-24 В) - IK 04
- До 160 ВА предусмотрена возможность крепления на монтажной рейке с помощью Кат. № 0 044 16 или Кат. № 0 428 99
- Трансформаторы с двумя напряжениями на вторичной обмотке, поставляются с клеммными перемычками
- Трансформаторы до 220 ВА поставляются с изолированной клеммниками 0 В вторичная обмотка/масса (до 450 ВА кроме Кат. № 0 428 46)
- Соответствуют МЭК EN 61558-2-2 для 12 В и 24 В и МЭК EN 61558-2-4 для 48 В, 115 В и 230 В
- Продукция соответствует требованиям EN 61131-2, EN 60204-1и EN 60439-1
- Трансформаторы обеспечения безопасности
- 24 В
- Первичное 230-400 В / Вторичное 24 В
Характеристики продукта:
- Однофазный трансформатор обеспечения безопасности
- Мощность: 310 ВА
- Первичная обмотка, гибкий проводник: 1 - 4 мм²
- Вторичная обмотка, гибкий проводник: 1 - 16 мм²
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 447) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.