Однофазный трансформатор упр. и разд. цепей - первичная обмотка 230/400 В / вторичная обмотка 115/230 В - 250 ВА
Кат. № 044265
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 9 дм3
- Вес
- 3.938 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Трансформаторы питания цепей
- Однофазные - винтовые клеммы
- IP 2x или xxB до 400 ВА - IPxxA начиная с 400 ВА - IK 04
- Соответствуют МЭК EN 61558-2-2 или 2-4 или 2-6, UL 506
- Продукция соответствует требованиям EN 61131-2, EN 60204-1и EN 60439-1
- Ващитные кожухи установлены на трансформаторы до 1 000 ВА
- Фильтрация помех
- Монтаж трансформаторов до 250 ВА на симметричную рейку
- Поставляются с клеммниками 0 В вторичная обмотка/масса до 1 000 ВА
- Трансформаторы управления и разделения цепей
- 115-230 В
- Первичное 230-400 В ± 15 В / Вторичное 115-230 В
- Поставляются с двумя перемычками
Характеристики продукта:
- Трансформатор управления и разделения цепей
- Мощность согласно МЭК: 250 ВА
- Мощность согласно UL: 210 ВА
- Мощность мгновенная допустимая при cos φ = 0,5: 360
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 447) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00282RU/02
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.