Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Однофазный трансформатор упр. и разд. цепей - первичная обмотка 230/400 В / вторичная обмотка 115/230 В - 8000 ВА

Кат. № 044274
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
74 дм3
Вес
67.2 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Трансформаторы питания цепей
  • Однофазные - винтовые клеммы
  • IP 2x или xxB до 400 ВА - IPxxA начиная с 400 ВА - IK 04
  • Соответствуют МЭК EN 61558-2-2 или 2-4 или 2-6, UL 506
  • Продукция соответствует требованиям EN 61131-2, EN 60204-1и EN 60439-1
  • Ващитные кожухи установлены на трансформаторы до 1 000 ВА
  • Фильтрация помех
  • Монтаж трансформаторов до 250 ВА на симметричную рейку
  • Поставляются с клеммниками 0 В вторичная обмотка/масса до 1 000 ВА
  • Трансформаторы управления и разделения цепей
  • 115-230 В
  • Первичное 230-400 В ± 15 В / Вторичное 115-230 В
  • Поставляются с двумя перемычками

Характеристики продукта:

  • Трансформатор управления и разделения цепей
  • Мощность согласно МЭК: 8000 ВА
  • Мощность согласно UL: 4500 ВА
  • Мощность мгновенная допустимая при cos φ = 0,5: 12500
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел