Трансформатор упр. и обеспеч. безопасности - первичная обмотка 230/400 В / вторичная обмотка 24/48 В - 40 ВА
Кат. № 044231
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 5 дм3
- Вес
- 1.38 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Трансформаторы управления и сигнализации
- Однофазные - винтовые клеммы
- IP 2x или xxB до 400 ВА - IP xxA начиная с 400 ВА - IK 04
- Соответствуют МЭК EN 61558-2-2 и 2-4 или 2-6, UL506
- Продукция соответствует требованиям EN 61131-2, EN 60204-1 и EN 60439-1
- Защитные кожухи установлены на трансформаторы до 1000 ВА
- Фильтрация помех (кроме Кат. № 0 442 16/17/18)
- Монтаж трансформаторов до 250 ВА на симметричную рейку
- Поставляются с клеммниками 0 В вторичная обмотка/масса до 1000 ВА
- Трансформаторы управления и обеспечения безопасности (24 В~)
- Трансформаторы управления и разделения цепей (48 В~)
- 24-48 В
- Первичное 230-400 В ± 15 В / Вторичное 24-48 В
- Поставляются с 2 перемычками
Характеристики продукта:
- Однофазный трансформатор управления и обеспечения безопасности (24 В~) / трансформатор управления и разделения цепей (48 В~)
- Мощность согласно МЭК: 40 ВА
- Мощность согласно UL: 40 ВА
- Мощность мгновенная допустимая при cos φ = 0,5: 52
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 446) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00282RU/02
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.