Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Трансформатор упр. и обеспеч. безопасности - первичная обмотка 230/400 В / вторичная обмотка 24/48 В - 1 000 ВА

Кат. № 044238
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
15 дм3
Вес
14.62 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Трансформаторы управления и сигнализации
  • Однофазные - винтовые клеммы
  • IP 2x или xxB до 400 ВА - IP xxA начиная с 400 ВА - IK 04
  • Соответствуют МЭК EN 61558-2-2 и 2-4 или 2-6, UL506
  • Продукция соответствует требованиям EN 61131-2, EN 60204-1 и EN 60439-1
  • Защитные кожухи установлены на трансформаторы до 1000 ВА
  • Фильтрация помех (кроме Кат. № 0 442 16/17/18)
  • Монтаж трансформаторов до 250 ВА на симметричную рейку
  • Поставляются с клеммниками 0 В вторичная обмотка/масса до 1000 ВА
  • Трансформаторы управления и обеспечения безопасности (24 В~)
  • Трансформаторы управления и разделения цепей (48 В~)
  • 24-48 В
  • Первичное 230-400 В ± 15 В / Вторичное 24-48 В
  • Поставляются с 2 перемычками

Характеристики продукта:

  • Однофазный трансформатор управления и обеспечения безопасности (24 В~) / трансформатор управления и разделения цепей (48 В~)
  • Мощность согласно МЭК: 1000 ВА
  • Мощность согласно UL: 700 ВА
  • Мощность мгновенная допустимая при cos φ = 0,5: 2000
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел