Однофазный трансформатор упр. и обеспеч. безопасности - первичная обмотка 250/210 В / вторичная обмотка 24 В - 63 ВА
Кат. № 0 442 52
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 3.698 дм3
- Вес
- 1.65 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Трансформаторы управления и сигнализации
- Однофазные - автоматические клеммы
- IP 2x или xxB до 400 ВА - IP xxA начиная с 400 ВА - IK 04
- Соответствуют МЭК EN 61558-2-2 и 2-4 или 2-6, UL506
- Продукция соответствует требованиям EN 61131-2, EN 60204-1 и EN 60439-1
- Защитные кожухи установлены на трансформаторы
- Фильтрация помех
- Монтаж трансформаторов до 250 ВА на симметричную рейку
- Оснащение вторичной цепи:
- 2 клеммы общей цепи
- 2 клеммы 0 V
- 1 клемма ввода - Трансформаторы управления и обеспечения безопасности
- Автоматическое подключение (пружинные клеммы)
- 24
- Первичное 230-400 В ± 15 В~ / Вторичное 230 В
Характеристики продукта:
- Однофазный трансформатор управления и обеспечения безопасности
- Мощность согласно МЭК: 63 ВА
- Мощность согласно UL: 63 ВА
- Мощность мгновенная допустимая при cos φ = 0,5: 86
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 446) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00282RU/02
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.