Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Viking 3 - клеммные блоки
развернуть фильтр
Все
Viking 3 с винтовыми зажимами
Viking 3 с пружинными зажимами
Аксессуары для Viking 3
Аксессуары для измерений
Аксессуары для клемм с разъединителем
Аксессуары для маркировки
Аксессуары для экранирования
Заземляющие клеммы
Заземляющие клеммы
Защитный экран
Клеммы для присоединения датчиков и исполнительных устройств
Клеммы измерительные с разъединителем
Многофункциональные клеммы
Многофункциональные клеммы
Однополюсные клеммы с разъединителем
Однополюсные клеммы с разъединителем, 2 провода
Проходные клеммы
Проходные клеммы
Разделительные и изолирующие перегородки
Торцевые крышки
Фиксаторы клеммников
Эквипотенциальные гребенки
Кат. № 0 371 00
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 5 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 01
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 6 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 02
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 8 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 03
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 10 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 04
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 12 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 05
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 15 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 07
Винтовая клемма Viking 3 - двухполюсная - двухъярусная - шаг 5 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 08
Винтовая клемма Viking 3 - двухполюсная - двухъярусная - шаг 6 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 09
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 2 входа/2 выхода - шаг 6 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 20
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 5 мм - оранжевый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 21
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 6 мм - оранжевый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 30
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 5 мм - красный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 31
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 6 мм - красный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 51
Винтовая клемма Viking 3 - трехполюсная - трехъярусная - шаг 5 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 52
Винтовая клемма Viking 3 - металлическое основание - трехполюсная - трехъярусная - шаг 5 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 53
Винтовая клемма Viking 3 - многофункциональная - однополюсная - модульная - шаг 5 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 54
Винтовая клемма Viking 3 - многофункциональная - однополюсная - с диодом - шаг 5 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 55
Винтовая клемма Viking 3 - многофункциональная - двухполюсная - двухъярусная - с диодом - шаг 6 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 56
Винтовая клемма Viking 3 - многофункциональная - двухполюсная - двухъярусная - со светодиодом - шаг 6 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 60
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 5 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки