Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Viking 3 - клеммные блоки
Аксессуары для Viking 3
Аксессуары для измерений
Кат. № 0 375 27
Гнездовой вывод Viking 3 - под измерительный щуп диаметром 4 мм - для винтовых и пружинных клемм - с шагом 5,6 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 375 75
Гнездовой вывод Viking 3 - под измерительный щуп диаметром 2 мм - для винтовых клемм - с шагом 10 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 375 76
Гнездовой вывод Viking 3 - под измерительный щуп диаметром 4 мм - для винтовых клемм - с шагом 12 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 375 77
Гнездовой вывод Viking 3 - под измерительный щуп диаметром 4 мм - для винтовых клемм - с разъединителем
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 394 45
Измерительный щуп IP 2X - диам. 2 мм