Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Гребенка Viking 3 - для трехъярусных винтовых клемм - 12 контактов - с шагом 5 мм - синий

Кат. № 0 375 47
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.162 дм3
Вес
78 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для клемм Viking 3
  • Эквипотенциальные гребенки

Характеристики продукта:

  • Гребенка на трехярусные винтовые клеммы
  • Для нижнего и среднего яруса клемм Кат. № 0 371 51/52
  • Установка сбоку
  • Изолированная и разделяемая
  • 12 контактов
  • Для клемм с шагом 5 мм
  • Цвет: синий
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел