Разделительная и изолирующая перегородка Viking 3 - для винтовых клемм - 1 вход/1 выход - с шагом 5,6,8,10 мм
Кат. № 0 375 60
- Количество в упаковке
- 20 шт.
- Объем
- 0.484 дм3
- Вес
- 104 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Аксессуары для клемм Viking 3
- Разделительные и изолирующие перегородки
Характеристики продукта:
- Разделительная и изолирующая перегородка Viking 3
- Для винтовых клемм
- С шагом 5,6,8 и 10 мм
- 1 вход/1 выход
- Цвет: серый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 388) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 380-381)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.