Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Торцевая крышка Viking 3 - для пружинных клемм - с шагом 5 мм - 2 входа/2 выхода

Кат. № 0 375 88
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.484 дм3
Вес
64 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для клемм Viking 3
  • Торцевые крышки

Характеристики продукта:

  • Торцевая крышка Viking 3
  • Для пружинных клемм с шагом 5 мм
  • Увеличивает шаг клеммы до 6 мм для гибкого проводника с наконечником 4 мм²
  • 2 входа/2 выхода
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел