Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пружинная клемма Viking 3 - однополюсная - 3 проводника - шаг 6 мм - синий

Кат. № 0 372 44
Количество в упаковке
50 шт.
Объем
1.044 дм3
Вес
558 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Пружинные клеммы Viking 3
  • Безвинтовое присоединение проводников с помощью стальной пружины
  • Предназначены для соединения двух жестких медных проводников или гибких проводников с наконечниками или без них
  • К клеммам с шагом до 6 мм жесткий проводник или гибкий проводник с наконечником присоединяется без использования инструмента
  • Две зоны для потенциалоуравнивающих перемычек, которые устанавливаются напрямую (верхний ярус только для двухъярусных клемм)
  • Для реек глубиной 15 мм и реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм
  • Проходные клеммы
  • Серые - общего назначения, синие - для нулевого рабочего проводника, оранжевые - для непрерывных цепей
  • Соответствуют ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.8-99, ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

Характеристики продукта:

  • Пружинная клемма Viking 3
  • Однополюсная
  • 3 проводника
  • 1 вход/2 выхода
  • Номинальное сечение: 4 мм²
  • Емкость зажимов жесткого проводника: 0,5-6 мм²
  • Емкость зажимов гибкого проводника: 0,5-4 мм²
  • Емкость зажимов гибкого проводника с наконечником: 0,5-4 мм²
  • Шаг: 6 мм
  • Цвет: синий
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел