Пружинная клемма Viking 3 - заземляющая - однополюсная - 2 проводника - шаг 12 мм - желто-зеленый
Кат. № 0 372 74
- Количество в упаковке
- 15 шт.
- Объем
- 1.233 дм3
- Вес
- 680 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Пружинные клеммы Viking 3
- Безвинтовое присоединение проводников с помощью стальной пружины
- Предназначены для соединения двух жестких медных проводников или гибких проводников с наконечниками или без них
- К клеммам с шагом до 6 мм жесткий проводник или гибкий проводник с наконечником присоединяется без использования инструмента
- Две зоны для потенциалоуравнивающих перемычек, которые устанавливаются напрямую (верхний ярус только для двухъярусных клемм)
- Для реек глубиной 15 мм и реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм
- Заземляющие клеммы
- Металлическое основание
- Безвинтовое крепление на рейке
- Сечение проводника заземления от 10 мм²
- Соответствуют ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р 51330.8-99, ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)
Характеристики продукта:
- Пружинная клемма Viking 3
- Однополюсная
- 2 проводника
- 1 вход/1 выход
- Номинальное сечение: 16 мм²
- Емкость зажимов жесткого проводника: 4-16 мм²
- Емкость зажимов гибкого проводника: 4-16 мм²
- Емкость зажимов гибкого проводника с наконечником: 4-16 мм²
- Шаг: 12 мм
- Цвет: желто-зеленый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 386) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 382-383)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.