Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2022
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Viking 3 - клеммные блоки
Viking 3 с винтовыми зажимами
Viking 3 с винтовыми зажимами
развернуть фильтр
Все
Двухполюсные двухъярусные
Двухполюсные двухъярусные с диодом
Двухполюсные двухъярусные со светодиодом
Заземляющие клеммы
Клеммы для присоединения датчиков и исполнительных устройств
Клеммы измерительные с разъединителем
Многофункциональные клеммы
Однополюсные
Однополюсные, 1 вход/1 выход
Однополюсные, 1 вход/1 выход, металлическое основание
Однополюсные, 1 вход/1 выход, пластиковое основание
Однополюсные, 2 входа/2 выхода
Однополюсные, 2 входа/ 2 выхода, металлическое основание
Однополюсные клеммы с разъединителем
Однополюсные металлические неизолированные
Однополюсные модульные
Однополюсные с диодом
Проходные клеммы для Viking 3 с винтовыми зажимами
С держателем предохранителя 5 х 20 с поворотной головкой
С держателем предохранителя 6,3 х 32 с поворотной головкой
С компактным рычажным разъединителем, для непрерывных цепей
С компактным рычажным разъединителем, общего назначения
С разрывом цепи (для установки функциональной вставки)
С рычажным разъединителем, для нейтрали
С рычажным разъединителем, для непрерывных цепей
С рычажным разъединителем, общего назначения
С рычажным разъединителем и держателем предохранителя 5 х 20
Трехполюсные трехъярусные
Трехполюсные трехярусные, металлическое основание
Кат. № 0 371 00
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 5 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 01
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 6 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 02
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 8 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 03
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 10 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 04
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 12 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 05
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 15 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 07
Винтовая клемма Viking 3 - двухполюсная - двухъярусная - шаг 5 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 08
Винтовая клемма Viking 3 - двухполюсная - двухъярусная - шаг 6 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 09
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 2 входа/2 выхода - шаг 6 мм - синий
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 20
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 5 мм - оранжевый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 21
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 6 мм - оранжевый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 30
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 5 мм - красный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 31
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 6 мм - красный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 51
Винтовая клемма Viking 3 - трехполюсная - трехъярусная - шаг 5 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 52
Винтовая клемма Viking 3 - металлическое основание - трехполюсная - трехъярусная - шаг 5 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 53
Винтовая клемма Viking 3 - многофункциональная - однополюсная - модульная - шаг 5 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 54
Винтовая клемма Viking 3 - многофункциональная - однополюсная - с диодом - шаг 5 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 55
Винтовая клемма Viking 3 - многофункциональная - двухполюсная - двухъярусная - с диодом - шаг 6 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 56
Винтовая клемма Viking 3 - многофункциональная - двухполюсная - двухъярусная - со светодиодом - шаг 6 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 371 60
Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 5 мм - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки