Выключатель - положение вкл/откл - PR 17 - 1П - 1 контакт - крепление на дверце
Кат. № 0 274 05
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.521 дм3
- Вес
- 119 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Кулачковые переключатели с креплением винтами на дверце
- Для изменения состояния цепи, в состав которой они входят
- Индикация состояния цепи положением ручки управления
- Устанавливаются на дверцах комплектных устройств
- Соответствие положения ручки положению контактов
- Двойное размыкание полюсов
- Выпускаются с серой/черной ручкой управления и алюминиевой лицевой панелью с маркировкой
- Соответствуют IEC EN 60947-3
- Сертифицированы UL в США и Канаде
- Степень защиты со стороны ручки управления IP40
- Степень защиты со стороны контактов IP2Х (для переключателей типоразмером до PR 26)
- Выключатели (ВКЛ - ОТКЛ)
Характеристики продукта:
- Выключатель с положениями ВЫКЛ - ОТКЛ
- Число полюсов: 1
- Типоразмер: PR 17
- Максимальный ток для категории применения AC 21: 20 A
- Число контактов: 1
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 434) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.