Переключатель трехфазного электродвигателя - реверсивный односкоростной - PR 17 - 5 контактов - крепление на дверце
Кат. № 027514
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.521 дм3
- Вес
- 188 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Кулачковые переключатели с креплением винтами на дверце
- Для изменения состояния цепи, в состав которой они входят
- Индикация состояния цепи положением ручки управления
- Устанавливаются на дверцах комплектных устройств
- Соответствие положения ручки положению контактов
- Двойное размыкание полюсов
- Выпускаются с серой/черной ручкой управления и алюминиевой лицевой панелью с маркировкой
- Соответствуют IEC EN 60947-3
- Сертифицированы UL в США и Канаде
- Степень защиты со стороны ручки управления IP40
- Степень защиты со стороны контактов IP2Х (для переключателей типоразмером до PR 26)
- Переключатель трехфазного электродвигателя
Характеристики продукта:
- Переключатель трехфазного электродвигателя реверсивный односкоростной
- Типоразмер: PR 17
- Максимальная мощность для категории применения АС 3 кВт: 7,5
- Число контактов: 5
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 435) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.