Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Переключатель на 2 направления - с положением ''0'', 90° - PR 63 - 2П - 4 контакта - крепление на дверце

Кат. № 027497
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.006 дм3
Вес
546 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кулачковые переключатели с креплением винтами на дверце
  • Для изменения состояния цепи, в состав которой они входят
  • Индикация состояния цепи положением ручки управления
  • Устанавливаются на дверцах комплектных устройств
  • Соответствие положения ручки положению контактов
  • Двойное размыкание полюсов
  • Выпускаются с серой/черной ручкой управления и алюминиевой лицевой панелью с маркировкой
  • Соответствуют IEC EN 60947-3
  • Сертифицированы UL в США и Канаде
  • Степень защиты со стороны ручки управления IP40
  • Степень защиты со стороны контактов IP2Х (для переключателей типоразмером до PR 26)
  • Переключатели на 2 направления

Характеристики продукта:

  • Переключатель на 2 направления с положением ''0'', 90°
  • Число полюсов: 2
  • Типоразмер: PR 63
  • Максимальный ток для категории применения AC 21: 63 A
  • Число контактов: 4
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел