Переключатель для трехфазного электродвигателя - на одно направление PR 26 - 8 контактов - в коробке 96x120 мм
Кат. № 027782
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.981 дм3
- Вес
- 558 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Кулачковые переключатели в изолирующих коробках
- Для изменения состояния цепи, в состав которой они входят
- Индикация состояния цепи положением ручки управления
- Класс изоляции коробки: II
- Соответствие положения ручки положению контактов
- Двойное размыкание полюсов
- Выпускаются с черной или серой/черной ручкой управления и лицевой панелью с маркировкой
- Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК 60947399)
- Степень защиты коробок 76 х 76 мм и 96 х 120 мм: IP 65
- Степень защиты коробок 135 х 170 мм: IP 55
- Управление трехфазным электродвигателем
Характеристики продукта:
- Переключатель трехфазного электродвигателя на одно направление
- В коробке 96 x 120 мм
- Односкоростной
- Типоразмер: PR 26
- Максимальная мощность для категории применения АС 3 кВт: 11
- Число контактов: 8
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 436) Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.