Переключатель - с положением ''0'' - PR 63 - 2П - 4 контакта - в коробке 135x170 мм
Кат. № 027751
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 6.303 дм3
- Вес
- 1.371 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Кулачковые переключатели в изолирующих коробках
- Для изменения состояния цепи, в состав которой они входят
- Индикация состояния цепи положением ручки управления
- Класс изоляции коробки: II
- Соответствие положения ручки положению контактов
- Двойное размыкание полюсов
- Выпускаются с черной или серой/черной ручкой управления и лицевой панелью с маркировкой
- Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК 60947399)
- Степень защиты коробок 76 х 76 мм и 96 х 120 мм: IP 65
- Степень защиты коробок 135 х 170 мм: IP 55
- Переключатели
Характеристики продукта:
- Переключатель на 2 направления с положением ''0''
- В коробке 135 x 170 мм
- Число полюсов: 2
- Типоразмер: PR 63
- Максимальный ток для категории применения AC 21: 63 A
- Число контактов: 4
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 436) Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.