Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Переключатель - положение вкл/откл - PR 17 - 4П - 4 контакта - в коробке 96x120 мм

Кат. № 027718
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.774 дм3
Вес
352 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кулачковые переключатели в изолирующих коробках
  • Для изменения состояния цепи, в состав которой они входят
  • Индикация состояния цепи положением ручки управления
  • Класс изоляции коробки: II
  • Соответствие положения ручки положению контактов
  • Двойное размыкание полюсов
  • Выпускаются с черной или серой/черной ручкой управления и лицевой панелью с маркировкой
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК 60947399)
  • Степень защиты коробок 76 х 76 мм и 96 х 120 мм: IP 65
  • Степень защиты коробок 135 х 170 мм: IP 55
  • Выключатели (ВКЛ - ОТКЛ)

Характеристики продукта:

  • Выключатель с положениями ВЫКЛ - ОТКЛ
  • В коробке 96 x 120 мм
  • Число полюсов: 4
  • Типоразмер: PR 17
  • Максимальный ток для категории применения AC 21: 20 A
  • Число контактов: 4
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел