Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Блок со встроенным светодиодом для головок - Osmoz - для кнопочных постов - 24В~/= - желтый

Кат. № 0 242 54
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.08 дм3
Вес
16 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кнопочные посты Osmoz
  • Комплектуются:
    - головками с подсветкой или без подсветки
    - специальными блоками для кнопочных постов
  • IP 66, IK 07
  • Специальный блоки для головок, устанавливаемых в корпуса

Характеристики продукта:

  • Блок со встроенным светодиодом для головок
  • Крепление на цоколь корпуса
  • Присоединение клеммными зажимами под винт
  • Цвет: желтый
  • 24 В~/=
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел