Блок со встроенным светодиодом для головок - Osmoz - для кнопочных постов - 130 B~ - зеленый
Кат. № 0 242 62
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.08 дм3
- Вес
- 17 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Кнопочные посты Osmoz
- Комплектуются:
- головками с подсветкой или без подсветки
- специальными блоками для кнопочных постов - IP 66, IK 07
- Специальный блоки для головок, устанавливаемых в корпуса
Характеристики продукта:
- Блок со встроенным светодиодом для головок
- Крепление на цоколь корпуса
- Присоединение клеммными зажимами под винт
- Цвет: зеленый
- 130 B~
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 429) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00651RU/05
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.