Комплектующий блок для диффузоров - Osmoz - для комплектации - с подсветкой - пружин. клеммы - 230 В~ - белый - 1 пост
Кат. № 0 231 30
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.101 дм3
- Вес
- 16 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства для комплектации
- Блок-контакты с монтажным адаптером в сборе
- IP 2X
- Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
- Комплектующие блоки для диффузоров (контактный блок + адаптер)
Характеристики продукта:
- Комплектующий блок для диффузоров
- Присоединение пружинными клеммами
- Монтажный адаптер для 1 поста
- Цвет: белый
- 230 В~
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 428) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00651RU/05
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.