Комплектующий блок для кнопок - Osmoz - для комплектации - без подсветки - под винт - Н.З. + 1-постовой монт. адаптер
Кат. № 0 229 61
- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 0.952 дм3
- Вес
- 177 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства для комплектации
- Блок-контакты с монтажным адаптером в сборе
- IP 2X
- Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
- Комплектующие блоки для кнопок без подсветки (контактный блок + адаптер)
Характеристики продукта:
- Комплектующий блок для кнопки без подсветки
- Присоединение клеммными зажимами под винт
- Н.З. + монтажный адаптер для 1 поста
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 428) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00651RU/05
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.