Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Блок подсветки для индикаторных кнопок и диффузоров - Osmoz - для комплектации - с пружинными клеммами - 230 В~ - белый

Кат. № 0 230 80
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.229 дм3
Вес
60 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации Osmoz
  • Устройства для комплектации
  • IP 2X
  • Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
  • Блоки подсветки для индикаторных кнопок и диффузоров

Характеристики продукта:

  • Блок подсветки для индикаторных кнопок и диффузоров
  • Поставляется без адаптеров
  • Присоединение клеммными зажимами с пружинными клеммами
  • Цвет: белый
  • 230 В~
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел