Головка ''нажал - вкл., нажал - откл.'' ∅ 22,3 - Osmoz - для компл. - с пот. толкателем - без подсв. - IP 66 - черный
Кат. № 0 238 46
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.08 дм3
- Вес
- 18 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства для комплектации
- Без подсветки
- Оснащены зажимной втулкой
- IP 66 кроме устройств 238 11/12/13 и 239 84 - IP 67
- Соответствуют ГОСТ 50030.5.1-99
- Головки ''нажал - вкл., нажал - откл.'' ∅ 22,3
Характеристики продукта:
- Кнопка с потайным толкателем
- Головка с фиксацией
- Цвет: черный
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 424) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00794RU/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.