Головка с двойными кнопками ∅ 22,3 - Osmoz - с подсветкой - потайной/выступающий толкатель - зеленый/красный - IP 66
Кат. № 0 240 73
- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 1.021 дм3
- Вес
- 119 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства для комплектации
- С подсветкой
- Оснащены зажимной втулкой
- IP 66 кроме устройств 240 76 - IP 67
- Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
- Головки с двойными кнопками
Характеристики продукта:
- Кнопка с потайным/выступающим толкателями
- Цвет: красный с маркеровкой ''O'', зеленый с маркеровкой ''I''
- Цвет: зеленый/красный
- IP 66
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 426) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00794RU/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.