Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Головка с пружинным возвратом ∅ 22,3 - Osmoz - для комплектации - с подсветкой - с потайным толкателем- зеленый

Кат. № 0 240 02
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.021 дм3
Вес
154 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации Osmoz
  • Устройства для комплектации
  • С подсветкой
  • Оснащены зажимной втулкой
  • IP 66 кроме устройств 240 76 - IP 67
  • Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
  • Головки с пружинным возвратом ∅ 22,3

Характеристики продукта:

  • Головка с потайным толкателем
  • Цвет: зеленый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел