Кнопка с грибовидным толкателем ∅ 40 - Osmoz - возврат-поворот - экстр. откл. - без подсв. - IP 66 - красный
Кат. № 0 238 82
- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 1.619 дм3
- Вес
- 279 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства для комплектации
- Без подсветки
- Оснащены зажимной втулкой
- IP 66
- Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
- Кнопки с грибовидными толкателями
Характеристики продукта:
- Кнопка с возвратом-поворотом Для экстренного отключения
- Цвет: красный
- ∅40
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 425) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00794RU/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.