Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кнопка с грибовидным толкателем ∅ 40 - Osmoz - возврат-поворот - экстр. и авар. откл. - без подсв. - красный

Кат. № 0 238 85
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.619 дм3
Вес
377 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации Osmoz
  • Устройства для комплектации
  • Без подсветки
  • Оснащены зажимной втулкой
  • IP 66
  • Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
  • Кнопки с грибовидными толкателями

Характеристики продукта:

  • Кнопка с возвратом-поворотом Для аварийного отключения
  • Кнопка для аварийного отключения соответствует норме EN 418
  • Цвет: красный
  • ∅40
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел