Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кнопка с грибовидным толкателем ∅ 54 - Osmoz - ''Тяни-толкай'' 0 - I - авар. откл. - без подсв. - IP 66 - красный

Кат. № 0 238 94
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.314 дм3
Вес
65 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации Osmoz
  • Устройства для комплектации
  • Без подсветки
  • Оснащены зажимной втулкой
  • IP 66
  • Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
  • Кнопки с грибовидными толкателями

Характеристики продукта:

  • Кнопка ''Тяни-толкай'' Для аварийного отключения
  • Кнопка для аварийного отключения соответствует норме EN 418
  • Цвет: красный — ∅54
  • С визуализацией состояния ''0 - I''
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел