Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кнопка с пружинным возвратом ∅ 22,3 - Osmoz - для компл. - пот. головка с защ. колпачком - без подсв. - IP 67 - красный

Кат. № 0 238 11
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.527 дм3
Вес
90 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации Osmoz
  • Устройства для комплектации
  • Без подсветки
  • Оснащены зажимной втулкой
  • IP 66 кроме устройств 238 11/12/13 и 239 84 - IP 67
  • Соответствуют ГОСТ 50030.5.1-99
  • Кнопки с пружинным возвратом ∅ 22,3

Характеристики продукта:

  • Кнопка с потайным толкателем и защитным колпачком
  • IP 67
  • Цвет: красный
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел