Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплектующий блок для диффузоров - Osmoz - для компл. - с подсветкой - с внешними клеммами - 24В~/= - красный - 1 пост

Кат. № 0 230 31
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.101 дм3
Вес
22 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации Osmoz
  • Устройства для комплектации
  • Блок-контакты с монтажным адаптером в сборе
  • IP 2X
  • Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
  • Комплектующие блоки для диффузоров (контактный блок + адаптер)

Характеристики продукта:

  • Комплектующий блок для диффузоров
  • Присоединение клеммными зажимами с клеммами
  • Монтажный адаптер для 1 поста
  • Цвет: красный
  • 24 В~/=
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел