Комплектующий блок для кнопок - Osmoz - для компл. - с подсветкой - под винт - 230 В~ - 2Н.О./Н.З. - красный - 3 поста
Кат. № 0 229 91
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.229 дм3
- Вес
- 79 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства для комплектации
- Блок-контакты с монтажным адаптером в сборе
- IP 2X
- Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
- Комплектующие блоки для кнопок с подсветкой (контактный блок + адаптер)
Характеристики продукта:
- Комплектующий блок для кнопки с подсветкой
- Присоединение клеммными зажимами под винт
- Монтажный адаптер для 3 постов
- Цвет: красный
- 230 В~ - 2 Н.О./Н.З.
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 428) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00651RU/05
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.