Моноблочная сигнальная лампа ∅ 22,3 - Osmoz - для комплектации - с подсветкой - лампы с цоколем BA9S - IP 66 - зеленый
Кат. № 0 241 02
- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 1.021 дм3
- Вес
- 235 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Устройства управления и сигнализации Osmoz
- Устройства для комплектации
- С подсветкой
- Оснащены зажимной втулкой
- IP 66
- Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99
- Моноблочные сигнальные лампы ∅ 22,3
- Для безблочных кнопок
Характеристики продукта:
- Моноблочная сигнальная лампа для ламп с цоколем BA9S (не входит в комплект поставки)
- Прямое питание
- Цвет: зеленый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 427) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00794RU/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.